17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDストロボスコープ LSS-01 2-2623-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDストロボスコープ LSS-01

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-2623-01

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はEA714Tです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・回転数と軸振れの両方を確認する事ができます。
・高輝度白色LEDを16個使用し充分な光量を確保できる、省電力タイプです。
・回転数はセットしやすいジョグダイヤル式です。
・高機能・ハンディータイプ・高輝度LED搭載
【商品仕様】
・型番:LSS-01
・計測精度:±0.1%以下(1000rpmまたは100Hz以上)・±1rpm(1000rpm未満)・±0.1Hz(100Hz未満)
・発光精度:0.1%以下
・光源:白色LED×16個
・速度調整機能:調整感度4段階
・表示単位:rpm・Hz(切り替え)
・機能:電源オートオフ・速度調整メモリー・電池交換サイン・バックライト
・測定距離:30cm以内(推奨)
・本体材質:ABS樹脂
・電源:LR6単3乾電池×2本(別売)
・サイズ:75×168×54mm(突起部除く)
・重量:170g(電池除く)
・測定範囲:60~150000rpm(1~2500Hz)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト