17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

湿度インジケーターカード PHI6V/10-60Br

通常単価(税別)
12,281
税込単価
13,509
通常出荷日:1日目

【特長】・湿度のある状態で12時間以上経過した後の色の具合で湿度が判定できます。【商品仕様】・型番:P...

詳細を確認
  • メーカー型番
    2-2620-01

型番:

2-2620-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-2620-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
2-2620-01
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-2620-01
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,281
( 13,509 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿度のある状態で12時間以上経過した後の色の具合で湿度が判定できます。
【商品仕様】
・型番:PHI6V/10-60Br
・反応湿度:10・20・30・40・50・60%RH(6点)
・精度:±5%RH(at25℃)
・変色色調:青色→ピンク
・サイズ:34×121mm
・入数:1缶(200枚入)
・可逆性
・※湿度が短時間で変動する環境での湿度判定には適しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

湿度インジケーターカード PHI6V/10-60Brの型番2-2620-01のページです。 型番2-2620-01に関する仕様情報を記載しております。
湿度インジケーターカード PHI6V/10-60Brのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
密封状態での湿度チェックに
4
満足度:4.0
防湿包装品の湿度チェックに使用しました。対応する湿度レンジが広いので様々な包装条件下での確認に適しています。 できれば、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
湿度インジケーターカード PHI6V/10-60Br
湿度インジケーターカード
湿度インジケーターカード
シリアル通信ケーブル TR-6C10
湿度インジケーターカード コバルトフリー
湿度インジケーターカード MX56789
メーカーアズワンアズワンアズワンT&Dアズワンアズワン
通常価格12,28115,28226,0002,50011,80036,983
通常出荷日1日目1日目1日目6日目2日目1日目
メーカー型番2-2620-01AEC826004NEC-DF2-2621-01-1-620-01MX56789
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング