17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サーモピット 9MC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サーモピット 9MC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-2613-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・設定温度に達した履歴を残します。 
・ウェハに貼り付けて40℃から280℃までの温度履歴管理が可能です。 
・表面の凹凸を極力減らしたためプラズマの影響を受けにくくなっています。 
・表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷でインクの飛散を防止しています。 
・食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。

指定中の仕様・寸法情報

メーカー型番
2-2613-01
詳細タイプ
ワックス
型番
9MC40
精度
±2℃(175℃以下)、±3℃(180℃以上)
発色色調
淡黄→黒
発色温度
40・45・50・55・60・65・70・75・80℃
特徴
不可逆性・9温表示
入数
1箱(20枚入)
材質
表面/ポリイミドフィルム、ベース部/薄型アルミシート
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト