17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

2-2595-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-2595-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,432
( 158,875 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。
・ベアリングの診断も本体の判定基準で容易に診断可能です。
・センサーは測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用しています。
・現場での設備異状検知、原因分析に便利です。
【商品仕様】
・型番:MK-21
・サイズ(mm):69×30×154
・測定モード:加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP)
・測定レンジ:
・Lレンジ/(ACC・ACC PEAK)0.0?20.0m/s^2、(VEL)0.0?20.0mm/s、(DISP)0? 200μm
・Hレンジ/(ACC・ACC PEAK)0?200m/s^2、(VEL)0?200mm/s、(DISP)0?1990μm
・測定周波数範囲:(ACC・ACC PEAK)1?20kHz、(VEL・DISP)10Hz?1kHz
・演算処理:(ACC)RMS値、(ACC PEAK)PEAK値、(VEL)RMS値、(DISP)P-P値
・重量:約140g(電池含む)
・表示:LCD 4 1/2桁・バックライト付き
・電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)
・セット内容:本体×1台、圧電式振動ピックアップ(PU-626D)×1個、マグネット(MK-9002)×1個、カールコード(CD-C1-3N)×1本、キャリングケース×1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

診断機能付振動計 MK-21の型番2-2595-01のページです。 型番2-2595-01に関する仕様情報を記載しております。
診断機能付振動計 MK-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
診断機能付振動計 MK-21
LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)
4チャンネルSDカード付振動計
ペン型振動計(磁気ベース付)
SmartVibro振動計
デジタル振動計"デジバイブロ"
メーカーアズワンテストーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)IMV昭和測器
通常価格144,432150,713212,24558,458185,000 -98,000
通常出荷日26日目7日目5日目19日目2日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング