17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パラサイト・ルーペ 1989

通常単価(税別)
3,250
税込単価
3,575
通常出荷日:1日目

【特長】・倍率2.5×の大型レンズにφ20mmの小レンズを接合させ、5×にも使えるアイデア・ルーペです...

詳細を確認

型番:

2-218-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-218-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,250
( 3,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倍率2.5×の大型レンズにφ20mmの小レンズを接合させ、5×にも使えるアイデア・ルーペです。
【商品仕様】
・型番:1989
・有効径:φ75mm(2.5×)・φ20mm(5×)
・サイズ:φ78×170mm
・重量:111g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パラサイト・ルーペ 1989の型番2-218-01のページです。 型番2-218-01に関する仕様情報を記載しております。
パラサイト・ルーペ 1989のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パラサイト・ルーペ 1989
パラサイト・ルーペ   
ルーペ
“スタンドルーペ”
スケールルーペ(カップルーペ)
LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)
メーカーアズワン東海産業ホーザン池田レンズ工業新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,2503,2834,32012,8664,000 -4,500
通常出荷日1日目5日目3日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト