17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

細胞培養用フラスコ 290ml【100個入り】

通常単価(税別)
32,55634,401
税込単価
35,81237,841
通常出荷日:1日目

【特長】・プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    培養容器
  • ネック形状
    カント
  • 仕様
    パイロジェンフリー 
  • 培養面積(cm2)
    75
  • 滅菌
    γ線滅菌済
  • 材質
    本体:PS(ポリスチレン)、キャップ:PE(ポリエチレン)、 ベントキャップ用メンブレン:PTFE(四フッ化エチレン)
  • 特長
    細胞培養表面処理済 
  • 内容量
    1ケース(5個/包×20包入)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • キャップ形状

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

キャップ形状

内容量

最小発注数量
325
ベントキャップ
1ケース(5個/包×20包入)
1パック

100個入り

290
プラグシール
1ケース(5個/包×20包入)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,401
( 37,841 )
1日目
32,556
( 35,812 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。
・ベントキャップタイプは孔径φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細胞培養用フラスコ 290mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細胞培養用フラスコ 290ml
ビオラモ細胞培養フラスコ
細胞培養用フラスコ 750ml
浮遊細胞用フラスコ 培養容器
超低接着表面フラスコ
ナルジェ フラスコ バッフル底 4116-1000 6入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格32,556-10,08620,300 -32,949 -53,27413,231
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜8日目19日目
商品タイプ培養容器培養容器培養容器培養容器培養容器培養容器
ネック形状カント--アングル--
仕様パイロジェンフリー 電子線滅菌済、パイロジェンフリー--カントネックベントキャップ-
培養面積(cm2)75-----
滅菌γ線滅菌済-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト