17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 型番

  • 総合倍率

    ~mm
  • 実視野(φmm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポケット・マイクロスコープ 2001シリーズ

通常単価(税別)
6,434
税込単価
7,077
通常出荷日:1日目

【特長】・倒立像・スケール無しタイプで明るくシャープな解像力です。

型番:

2-203-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-203-02の仕様・寸法情報

サイズ
φ12.4×127mm
型番
2001-50
総合倍率
50×
実視野(φmm)
1.70

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-203-02

型番

総合倍率

実視野(φmm)

最小発注数量
2001-50
50×
1.70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,434
( 7,077 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倒立像・スケール無しタイプで明るくシャープな解像力です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケット・マイクロスコープ 2001シリーズの型番2-203-02のページです。 型番2-203-02に関する仕様情報を記載しております。
ポケット・マイクロスコープ 2001シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケット・マイクロスコープ 2001シリーズ
ポケット・メジャリング・マイクロ 2036シリーズ
クランプ付マグネットスタンド MLシリーズ
LED照明拡大鏡(スタンドタイプ100型) LEDシリーズ
LED照明拡大鏡(スタンドタイプ50型) LEDSシリーズ
LEDライト付繰り出しルーペ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,4347,7219,250 -82,268 -40,515 -6,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目12日目12日目〜1日目
サイズφ12.4×127mmφ12.4×127mm60×50×55mm(本体のみ)150×420×400mm、ベース/125×180×14mm本体/90×250×140mm、ベース/80×100×6mm、支柱/φ19×370mm、シャフト/φ13×160mm45×27×24mm(折りたたみ時)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング