17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 最小目盛(mm)

    ~mm
  • 測定範囲(mm)

    ~mm
  • 型番

  • 総合倍率

    ~mm
  • 実視野(φmm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スタンド・マイクロスコープ 2008シリーズ

通常単価(税別)
16,600
税込単価
18,260
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。・倍率に応じて長さ測定ができます。

詳細を確認

型番:

2-200-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-200-01の仕様・寸法情報

最小目盛(mm)
0.05
測定範囲(mm)
3
サイズ
φ41.5×122mm
型番
2008-25
総合倍率
25×
実視野(φmm)
3.30
重量
83g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-200-01

最小目盛

(mm)

測定範囲

(mm)

型番

総合倍率

実視野(φmm)

最小発注数量
0.05
3
2008-25
25×
3.30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,600
( 18,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
・倍率に応じて長さ測定ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド・マイクロスコープ 2008シリーズの型番2-200-01のページです。 型番2-200-01に関する仕様情報を記載しております。
スタンド・マイクロスコープ 2008シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンド・マイクロスコープ 2008シリーズ
ポケット・メジャリング・マイクロ 2036シリーズ
LEDライト付繰り出しルーペ
LEDライト付スケールルーペ 10×
クランプ付マグネットスタンド MLシリーズ
LED照明拡大鏡(スタンドタイプ100型) LEDシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,6007,7216,000 -9,5009,250 -82,268 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目12日目
サイズφ41.5×122mmφ12.4×127mm45×27×24mm(折りたたみ時)φ45×55mm60×50×55mm(本体のみ)150×420×400mm、ベース/125×180×14mm
重量83g12g約55g225g--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング