17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

過熱防止装置 TSシリーズ

通常単価(税別)
72,30878,319特別価格
税込単価
79,53986,151特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけ...

詳細を確認
  • 外寸法 (mm)
    150×210×155(突起部除く)
  • センサーサイズ
    φ3.2×200mm
  • 温度検知精度
    ±1℃
  • 温度表示方式
    デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)
  • 過熱温度検知動作
    対象機器電源を遮断・ブザーによる警報報知・測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示
  • 警報出力
    a接点 250V 3A
  • 重量
    約3.5kg
  • 設定範囲
    0~500℃
  • 対象機器接続方式
    4P(3P)用電源コード接続端子台
  • 電源
    AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無し
  • 電源コード
    約2m
  • 付属品
    シース型K熱電対(浸漬部200mm)・本体固定金具
  • センサー
    K熱電対
  • 安全装置
    内蔵ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • 電源遮断容量

  • 入力電源

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

型番

電源遮断容量

入力電源

最小発注数量
TS101
AC100V 14.5A
AC100V
1個
TS310
AC100V・AC200V・AC200V三相 各30A
AC100・200V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,308
( 79,539 )
1日目
78,31975,969
( 83,566 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。
お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

過熱防止装置 TSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
過熱防止装置 TSシリーズ
ヒーティングブロック HFシリーズ
ベルトヒータ
再燃焼装置 白金触媒
温度過昇防止器 TXN-200AL
マントルヒーター GBRTシリーズ
メーカーアズワンアズワンアサダアズワンアズワン大科電器
通常価格72,308-96,999 -75,024150,00047,33434,830 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目4日目1日目1日目6日目〜
外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)230×310×139153×658250×210×200--
センサーサイズφ3.2×200mm-----
温度検知精度±1℃-----
温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)-----
過熱温度検知動作対象機器電源を遮断・ブザーによる警報報知・測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング