17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ

通常単価(税別)
53,97566,819
税込単価
59,37373,501
通常出荷日:8日目~15日目

【特長】・従来のA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。

  • 商品タイプ
    ダイヤル
  • サイズ
    60×23.5×107.7mm
  • 許容誤差
    ±1度
  • 硬度指示
    1目盛=1度(又は°)
  • 押針高さ
    2.50mm
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 適用材質

  • 詳細

  • 用途

  • 重量

  • 準拠規格

  • スプリング荷重値(0~100度)

  • 押針形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

適用材質

詳細

用途

重量

準拠規格

スプリング荷重値(0~100度)

押針形状

最小発注数量
ゴム / 軟質プラスチック
タイプA
一般ゴム(中硬さ用)
200g
JIS K6253・ASTM D2240・ISO7619・ISO868
550~8050mN
先端直径0.79mm、35°円錐台形
1個
ゴム / 軟質プラスチック
タイプA(置針式)
一般ゴム(中硬さ用)
208g
JIS K6253・ASTM D2240・ISO7619・ISO868
550~8050mN
先端直径0.79mm、35°円錐台形
1個
ゴム / プラスチック
タイプD
硬質ゴム(高硬さ用)
200g
JIS K6253・ASTM D2240・ISO7619・ISO868
0~44450mN
先端R0.1mm、30°円錐形
1個
ゴム / プラスチック
タイプD(置針式)
硬質ゴム(高硬さ用)
208g
JIS K6253・ASTM D2240・ISO7619・ISO868
0~44450mN
先端R0.1mm、30°円錐形
1個
軟質ゴム
タイプE
低硬さ用、ウレタンフォーム・スポンジ・巻き糸
200g
JIS K6253・ASTM D2240・ISO7619
550~8050mN
半球2.50mm、半球形
1個
軟質ゴム
タイプE(置針式)
低硬さ用、ウレタンフォーム・スポンジ・巻き糸
208g
JIS K6253・ASTM D2240・ISO7619
550~8050mN
半球2.50mm、半球形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,975
( 59,373 )
8日目
61,690
( 67,859 )
15日目
53,975
( 59,373 )
8日目
56,098
( 61,708 )
8日目
59,100
( 65,010 )
8日目
66,819
( 73,501 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ
ゴム硬度計 WRシリーズ
引掻き式硬度計 318シリーズ
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719N
ゴム硬度計
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709G
メーカーアズワンアズワンアズワンテクロックテクロックテクロック
通常価格53,975-28,978 -144,808 -49,66847,23344,286
通常出荷日8日目〜1日目〜10日目在庫品1日目5日目3日目
商品タイプダイヤルダイヤル硬度チェックダイヤルダイヤルダイヤル
サイズ60×23.5×107.7mm56×27×113mmΦ16×160mm---
許容誤差±1度±1度----
硬度指示1目盛=1度(又は°)1目盛1度----
押針高さ2.50mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング