17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルフォースゲージ用 計測スタンド MX2-500N 2-1431-13

デジタルフォースゲージ用 計測スタンド MX2-500N

通常単価(税別)
259,700
税込単価
285,670
通常出荷日:19日目

【特長】・本体に使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。 ・デジタル設定...

詳細を確認
  • 電源
    AC100~240V
  • 詳細
    計測スタンド
  • サイズ(mm)
    220×380×562(本体)

型番:

2-1431-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【特長】
・本体に使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。
・デジタル設定で正確・安定な計測ができ、耐久試験にも適します。
【商品仕様】
・型番:MX2-500N
・計測スタンド
・ストローク:240mm
・動作速度:10~300mm/min
・機能:非常停止スイッチ・上下限ストロークリミット・速度デジタル設定・カウンター・タイマー
・電源:AC100~240V

2-1431-13の仕様・寸法情報

電源
AC100~240V
詳細
計測スタンド
サイズ(mm)
220×380×562(本体)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-1431-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
259,700
( 285,670 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。
・デジタル設定で正確・安定な計測ができ、耐久試験にも適します。
【商品仕様】
・型番:MX2-500N
・計測スタンド
・ストローク:240mm
・動作速度:10~300mm/min
・機能:非常停止スイッチ・上下限ストロークリミット・速度デジタル設定・カウンター・タイマー
・電源:AC100~240V

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルフォースゲージ用 計測スタンド MX2-500Nの型番2-1431-13のページです。 型番2-1431-13に関する仕様情報を記載しております。
デジタルフォースゲージ用 計測スタンド MX2-500Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルフォースゲージ用 計測スタンド MX2-500N
圧力トランスミッター
デジタルフォースゲージ(高機能型)用計測スタンド
デジタルフォースゲージ FGPシリーズ
精密圧力調整器 GSNシリーズ
精密圧力調整器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格259,70028,196387,10090,55263,325 -34,000
通常出荷日19日目16日目19日目8日目〜1日目〜1日目
電源AC100~240V7~33VDCAC100~240VACアダプタ(DC9V/200mA)または内蔵ニッケル水素電池(充電式)--
詳細計測スタンド出力4~20mA--GSシリーズSRS-HS
サイズ(mm)220×380×562(本体)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング