17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温度計 SK-1260シリーズ

通常単価(税別)
25,59230,266
税込単価
28,15133,293
通常出荷日:1日目

・防水防滴タイプ:防水防滴タイプ・用途・機能:汎用・最高測定温度:1250℃・最低測定温度:-99.9...

詳細を確認
  • メーカー型番
    SK-1260
  • サイズ
    66×25×175mm
  • 重量
    約200g(電池含む)
  • 防塵・防水
    IPX4(JIS C 0920)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細

  • 商品詳細種別

  • K熱電対標準センサー

  • コード番号

  • メモリ

  • 特徴

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細

商品詳細種別

K熱電対標準センサー

コード番号

メモリ

特徴

電源

測定範囲

付属品

最小発注数量
専用の被覆熱電対は(1-9930-25・1-9930-26)をご覧ください。
本体のみ
-
8080-00
マニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ
電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)
-
サーミスタ/-30.0~+199.9℃、K熱電対/-99.9~1250.0℃
ソフトケース(ストラップ付)
1個
本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)
センサ付
測定範囲:-100~+300℃、シース部サイズ:φ3.2×150mm
8080-05
マニュアル記憶モード/180データ、オート記憶モード/120データ
-
電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)
サーミスタ/-30.0~+199.9℃、K熱電対/-99.9~1250.0℃
ソフトケース(ストラップ付)$K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,592
( 28,151 )
1日目
30,266
( 33,293 )
1日目

詳細情報

基本情報

・防水防滴タイプ:防水防滴タイプ
・用途・機能:汎用
・最高測定温度:1250℃
・最低測定温度:-99.9℃
・電池付属:有

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度計 SK-1260シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度計 SK-1260シリーズ
サンスノコ #1260 青
デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
デジタル温度計 防水防滴タイプ TX10シリーズ
温湿度記録計 ST-50シリーズ
ペンタイプ温湿度計 PCシリーズ
メーカーアズワン三甲アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格25,592-14,5135,00022,000 -159,034 -12,154 -
通常出荷日1日目8日目1日目1日目26日目〜1日目〜
メーカー型番SK-1260-TT-538---
サイズ66×25×175mm-182×25×148mm151×56×33mm(突起部除く)300×105×245mm167×33×15mm
重量約200g(電池含む)-約380g約180g(電池含む)約2.8kg約49g(電池含む)
防塵・防水IPX4(JIS C 0920)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング