17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ

通常単価(税別)
10,00066,000
税込単価
11,00072,600
通常出荷日:1日目~26日目

ハンディタイプ温度計用各種センサー。精度(at100℃):±2.5℃熱電対:E

  • 精度(at100℃)
    ±2.5℃
  • 熱電対
    E
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 詳細タイプ

  • 詳細

  • 商品詳細種別

  • センサー形状

  • ヘッド形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 12日以内
    • 15日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

詳細タイプ

詳細

商品詳細種別

センサー形状

ヘッド形状

使用温度範囲

応答速度

最小発注数量
CS-11E-010-1-TC1-ASP
微少表面用センサ
-
微少表面用センサ 400℃ ストレート Eタイプ
ストレート
-
-50~400℃
2秒
1個
CS-13E-010-1-TC1-ASP
微少表面用センサ
-
微少表面用センサ 400℃ 90°曲 Eタイプ
先端90°曲
-
-50~400℃
2秒
1個
U-211E-00-D0-1-TC1-ASP
移動回転用センサ
-
移動回転用センサ 250℃ ふっ素樹脂ガード Eタイプ
-
ガードタイプ
-50~250℃
3.5秒
1個
U-221E-00-D0-1-TC1-ASP
移動回転用センサ
-
移動回転用センサ 200℃ ベアリングローラ Eタイプ
-
ベアリングローラー
-50~200℃
3.5秒
1個
BS-21E-010-TC1-ASP
半固形物・液体一般用センサ
-
半固形物・液体一般用センサ 500℃ ストレート Eタイプ
φ2.1、ストレート
-
-200~500℃
2.5秒
1個
ST-11E-008-TS1-ASP
-
テープ形多目的用センサ
テープ形多目的用センサ 210℃ テープ Eタイプ
先端尖り、先端ふっ素樹脂コーティング無し
-
-50~210℃
2秒
1個
S-121E-01-1-TC1-ASP
表面用センサ
-
表面用センサ 800℃ Eタイプ
ストレート
-
-50~800℃(SUSヘッド)
1秒
1個
S-113E-01-1-TC1-ASP
表面用センサ
-
表面用センサ 300℃ Eタイプ
ストレート
-
-50~300℃(液晶ポリマーヘッド)
1秒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,500
( 22,550 )
15日目
22,412
( 24,653 )
12日目
23,705
( 26,076 )
26日目
28,019
( 30,821 )
12日目
11,500
( 12,650 )
1日目
10,000
( 11,000 )
15日目
66,000
( 72,600 )
12日目
60,851
( 66,936 )
12日目

詳細情報

基本情報

ハンディタイプ温度計用各種センサー。
精度(at100℃):±2.5℃
熱電対:E

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ
移動回転表面用温度センサ U形シリーズ
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
ハンディタイプ温度計用 各種センサー Kタイプ
ハンディ温度計用 各種センサー
温度計 Kタイプ
メーカーアズワン安立計器安立計器アズワンアズワンカスタム
通常価格10,000-19,527 -8,863 -10,000 -9,090 -17,600 -
通常出荷日1日目〜6日目〜8日目〜8日目〜1日目〜1日目〜
精度(at100℃)±2.5℃--±2.5℃--
熱電対E--K--

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング