17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ダイヤモンドビット【3個入り】

通常単価(税別)
3,510
税込単価
3,861
通常出荷日:1日目

【特長】・彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

型番

最大刃径(mm)

使用最高回転数

ダイヤモンド粒度

刃長(mm)

最小発注数量
円筒先丸型
EM4
φ4.0
28000min-1
#120
10
1パック

3個入り

テーパー型
SH1.5
φ1.5
28000min^-1
#150
13
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,510
( 3,861 )
1日目
3,510
( 3,861 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドビット
ダイヤモンドビット
RELIEF ダイヤビット5本組
電着ダイヤモンドバー
電着ダイヤモンド・CBNバー
ナカニシ 内研用極小径電着ダイヤモンド・CBNバー
メーカーアズワンツボサンイチネンアクセスナカニシナカニシナカニシ
通常価格3,510460 -1,4631,800 -1,700 -1,799 -
通常出荷日1日目1日目〜7日目1日目1日目〜1日目
入数1セット(3本入)-----
軸径φ3.0mm-----
全長(mm)45-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング