ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・繰り返し同じ穴あけ加工に便利なディプススケールを標準装備しています。
・無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から非鉄金属まで使用できます。
【商品仕様】
・型番:DP-A
・電源:AC100V 50/60Hz 200W
・テーブルサイズ:172×188mm
・回転速度:3200~6200rpm(無断)
・チャック間:150mm
・ドリルチャック:テーパー/JT-1、把握径/φ1.5~10.0mm、加工能力(木材/1~10mm厚、非鉄金属/1~6.5mm厚)
・バイス:口幅65mm、口開48mm、口高15mm
・回転速度(rpm):3200~6200
・サイズ(mm):180×275×410
・重量(kg):7
・付属品:ドリルチャック、チャックキー、平バイス及び固定金具一式、標準工具


アズワン
小型ボール盤用ドリルセット

ミルウォーキー(MILWAUKEE)
ミルウォーキ― M18 FUEL 磁気ボール盤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HiKOKI(旧日立工機)
ドリルスタンド D10-DS2
4通常価格(税別):13,016円

ホーザン
コレットチャック
0通常価格(税別):2,760円

マキタ
卓上ボール盤TB131
0通常価格(税別):42,209円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

POLYMAKER
PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):660円~

白光
工業用ドライヤー FV-300
4.8通常価格(税別):6,780円