17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

不織布ワイパー 1包(200枚入)【200個入り】

通常単価(税別)
620
税込単価
682
通常出荷日:1日目

【特長】・高圧水流により絡合されていますので、強度に優れています・燃やしても有害なガスが発生しません

詳細を確認
  • 材質
    レーヨン60%・ポリエステル40%
  • 入数
    1包(200枚入)
  • サイズ(mm)
    150×150
  • 形態
    4ツ折

型番:

1-9975-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

製品特長・仕様

製品特長・仕様

特長

  • 燃やしても有害なガスが発生しません。
 

仕様

  • 材質:レーヨン60%、ポリエステル40%
  • 形態:4ツ折
  • サイズ:150×150mm

1-9975-11の仕様・寸法情報

材質
レーヨン60%・ポリエステル40%
入数
1包(200枚入)
サイズ(mm)
150×150
形態
4ツ折

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-9975-11
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620
( 682 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧水流により絡合されていますので、強度に優れています
・燃やしても有害なガスが発生しません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布ワイパー 1包(200枚入)の型番1-9975-11のページです。 型番1-9975-11に関する仕様情報を記載しております。
不織布ワイパー 1包(200枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不織布ワイパー 1包(200枚入)
(小分け)キムワイプ
キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー
ピュアーリーフ(R)
ペーパータオル(小判)
コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格620240 -9,636 -11,300 -22,7008,708
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質レーヨン60%・ポリエステル40%パルプ100%パルプ+ポリプロピレン不織布(エンボス仕上)純粋パルプ100%再生紙100%再生紙
入数1包(200枚入)-1箱(50枚/袋×18袋入)-5ケース((200枚/袋×48袋/ケース)×5ケース入)-
サイズ(mm)150×150-----
形態4ツ折-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング