17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

実体顕微鏡用LED照明装置 MIC-199

通常単価(税別)
28,803
税込単価
31,683
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・長寿命(20000時間)のLED光源です。・調光時も色温度が変化しません。【商品仕様】・型番...

詳細を確認

    型番:

    1-9940-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-9940-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-9940-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,803
    ( 31,683 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長寿命(20000時間)のLED光源です。
    ・調光時も色温度が変化しません。
    【商品仕様】
    ・型番:MIC-199
    ・照明部サイズ(内径×外径):φ60.5×φ93.5mm
    ・光量調節:0~100%
    ・定格入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
    ・出力電圧:DC12.8V(MAX)
    ・出力電流:280mA
    ・最大照度:25000lux
    ・コントロール部サイズ:60×33×108mm(突起部除く)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    実体顕微鏡用LED照明装置 MIC-199の型番1-9940-01のページです。 型番1-9940-01に関する仕様情報を記載しております。
    実体顕微鏡用LED照明装置 MIC-199のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    実体顕微鏡用LED照明装置 MIC-199
    LEDリング照明装置
    顕微鏡用LED照明
    実体顕微鏡用LED照明装置 内蔵トランス式
    実体顕微鏡用LED照明装置 50×97mm
    LEDリング照明
    メーカーアズワン新潟精機(SK)トラスコ中山アズワンアズワンアズワン
    通常価格28,80318,614 -21,97520,724 -29,45821,000
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング