ツール用品技術窓口

1台で大気圧/温度/湿度を測定・記録
3項目を同時に測定記録するデータロガー。
各チャンネル8000データの大容量
8,000データ×3チャンネルの測定値を記録。
グラフ表示は1つの画面に
付属のソフトウェアで3つの測定項目を1つの画面にグラフ表示、一覧表示。印刷・テキスト(CSV) 形式への出力も簡単。
USBでパソコンに直接接続
設定やデータ吸い上げはパソコンから。
接続したTR-73Uの現在値をパソコン画面に表示するモニタ機能も。
本体ボタンによる操作
記録開始/停止、記録間隔の設定変更、画面の表示切り替えは本体のボタンで操作可能。
電池1本で10ヶ月間動作
アルカリ単3電池1本で最長約10ヶ月間動作。
※電池寿命を保証するものではありません。
【特長】
・大気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
【商品仕様】
・型番:TR-73U
・サイズ:78×18×55mm
・チャンネル数:温1・湿1・大気圧1
・記憶容量:8000×3
・通信方式:USB・シリアル
・電源:単3乾電池×1本(付属)
・付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア
・測定範囲:(温度)-10~60℃、(湿度)10~95%RH、(大気圧)750~1100hPa
・測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(大気圧)±1.5hPa
・測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(大気圧)±0.1hPa
・センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(大気圧)大気圧センサ
・記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
・記録容量:8000データ×3チャンネル
・電源:単3アルカリ電池(L6)×1本
・インターフェイス:USB通信/シリアル通信(RS-232C)
・付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

シンワ測定
棒状温度計 アルコール バラ
4.5通常価格(税別):429円~

日油技研工業
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):5,185円~

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
黒体テープ,耐熱温度:250℃
0通常価格(税別):7,476円~

アズワン
K熱電対 KTOシリーズ
0通常価格(税別):3,046円~

安立計器
ハンディタイプ温度計測器 HR・HRMシリーズ
0通常価格(税別):43,764円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):23,404円