17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

試薬試験用温度計

通常単価(税別)
104,511
税込単価
114,962
通常出荷日:35日目

成績書付き試薬試験用温度計。全長:280~300mm最小目盛:0.2℃材質:水銀

詳細を確認
  • 仕様
    日本薬局方温度計
  • 詳細
    成績書付き
  • 全長
    280~300mm
  • 最小目盛
    0.2℃
  • 材質
    水銀

型番:

1-9775-06
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-9775-06の仕様・寸法情報

仕様
日本薬局方温度計
メーカー型番
JC-1206
型番
No.6
詳細
成績書付き
商品詳細種別
No.6 240~320℃
全長
280~300mm
コード番号
JC-1206
最小目盛
0.2℃
測定範囲
240~320℃
材質
水銀

絞り込み条件

  • メーカー型番

  • 型番

  • 商品詳細種別

  • コード番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-9775-06

メーカー型番

型番

商品詳細種別

コード番号

測定範囲

最小発注数量
JC-1206
No.6
No.6 240~320℃
JC-1206
240~320℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,511
( 114,962 )
35日目

詳細情報

基本情報

成績書付き試薬試験用温度計。
全長:280~300mm
最小目盛:0.2℃
材質:水銀

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

試薬試験用温度計の型番1-9775-06のページです。 型番1-9775-06に関する仕様情報を記載しております。
試薬試験用温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試薬試験用温度計
標準温度計
Kシース熱電対
バイメタル式温度計用 保護管
壁掛隔測式温度計用 保護管
温度計止め
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格104,51121,661 -11,400 -9,000 -8,998 -2,500
通常出荷日35日目1日目〜1日目〜7日目〜7日目〜1日目
仕様日本薬局方温度計-高温度・インコネル(R)タイプ--ビーカー200mL以上用
詳細成績書付き-オメガコネクター付き溶接式溶接式-
全長280~300mm300mm----
最小目盛0.2℃0.1℃----
材質水銀水銀シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維SUS304SUS304ステンレス(SUS304)

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング