17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED防爆型懐中電灯

通常単価(税別)
56,366
税込単価
62,003
通常出荷日:1日目

【特長】・国際防爆規格IEC60079の認証を取得した長時間点灯タイプです。・C4テクノロジー超高輝度...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    1-9528-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-9528-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-9528-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    56,366
    ( 62,003 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・国際防爆規格IEC60079の認証を取得した長時間点灯タイプです。
    ・C4テクノロジー超高輝度スーパーLEDを搭載しています。
    ・静電気の発生を抑制する素材を使用しています。
    ・作業内容に応じて4つの点灯モード(高・低・点滅・ムーンライト)が選択できます。
    【商品仕様】
    ・型番:099
    ・サイズ(mm):φ56×179
    ・充電時間:10時間
    ・連続使用時間:高/約3.5時間、低/約10時間
    ・使用電池:専用リチウムイオン電池(付属)、または単3アルカリ乾電池×4個(別売)
    ・重量:充電池使用時/510g、乾電池使用時/388g

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LED防爆型懐中電灯の型番1-9528-21のページです。 型番1-9528-21に関する仕様情報を記載しております。
    LED防爆型懐中電灯のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LED防爆型懐中電灯
    LEDシームレス照明 赤色
    LEDシームレス照明 緑色
    LED屋外器具(ランプ別売り) LEDブラケット LEDB-67301-67309
    ノアブライトLED
    LED一体型ベース照明 トラフ形
    メーカーアズワントライトトライト東芝ライテックノアNEC
    通常価格56,3668,978 -8,978 -24,3645,493 -6,633
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜5日目在庫品1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト