17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブル濁度センサ TD-M500 1-9394-01

ポータブル濁度センサ TD-M500

通常単価(税別)
170,886
税込単価
187,975
通常出荷日:1日目

【特長】・測定ボタンを押すだけで容易に濁度を測定できます。 ・外乱光の影響を受けませんので、天候や昼夜...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    ポータブル濁度センサ
  • 測定範囲
    0.0~500ホルマジン度
  • 分解能
    0.1度(0.0~99.9度)・1度(100~500度)

型番:

1-9394-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【特長】
・測定ボタンを押すだけで容易に濁度を測定できます。
・外乱光の影響を受けませんので、天候や昼夜を問わず測定が可能です。
【商品仕様】
・型番:TD-M500
・測定方式:透過光方式(近赤外吸光光度法)
・材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)・PMMA(アクリル)、検出部/ステンレス(SUS316L)、保護用ゴムカバー/シリコン
・サイズ:本体/44×42×160mm、検出部/φ30×116mm
・検出部ケーブル長:5m
・電源:9Vアルカリ乾電池(6LR61)×1本(テスト用付属)
・重量:約600g
・保護構造:本体/防浸形(IP67)、検出部/水中形・水深2m以内(IP68)
・測定範囲:0.0~500ホルマジン度
・分解能:0.1度(0.0~99.9度)・1度(100~500度)

1-9394-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
ポータブル濁度センサ
測定範囲
0.0~500ホルマジン度
分解能
0.1度(0.0~99.9度)・1度(100~500度)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-9394-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170,886
( 187,975 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定ボタンを押すだけで容易に濁度を測定できます。
・外乱光の影響を受けませんので、天候や昼夜を問わず測定が可能です。
【商品仕様】
・型番:TD-M500
・測定方式:透過光方式(近赤外吸光光度法)
・材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)・PMMA(アクリル)、検出部/ステンレス(SUS316L)、保護用ゴムカバー/シリコン
・サイズ:本体/44×42×160mm、検出部/φ30×116mm
・検出部ケーブル長:5m
・電源:9Vアルカリ乾電池(6LR61)×1本(テスト用付属)
・重量:約600g
・保護構造:本体/防浸形(IP67)、検出部/水中形・水深2m以内(IP68)
・測定範囲:0.0~500ホルマジン度
・分解能:0.1度(0.0~99.9度)・1度(100~500度)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル濁度センサ TD-M500の型番1-9394-01のページです。 型番1-9394-01に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル濁度センサ TD-M500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル濁度センサ TD-M500
WatchGas 酸素濃度計 7192002
マザーツール データロガハンディタイプ紫外線強度計 YK-37UVSD
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
CO2モニター EA733AJ-21
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格170,88632,28663,71127,01942,70067,262
通常出荷日1日目1日目1日目10日目12日目7日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品CO2モニター
詳細タイプポータブル濁度センサ酸素濃度計データロガハンディタイプ紫外線強度計エアーチェッカー二酸化炭素濃度測定器-
測定範囲0.0~500ホルマジン度0~30%2mW/cm2・20mW/cm2CO2/0~9999ppm(保証濃度/0~2000ppm)、温度/-10~+60℃、湿度/0~99%0-9999ppmCO2:0~9999ppm、温度:0~50℃、湿度:0~85%RH
分解能0.1度(0.0~99.9度)・1度(100~500度)0.1%0.001mW/cm2・0.01mW/cm2--CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング