17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブル型非接触温度計 PTシリーズ

通常単価(税別)
48,60459,740
税込単価
53,46465,714
通常出荷日:1日目

【特長】・PT-U80は記録したデータを付属のUSBケーブルを介してパソコンに送受信でき、レポートフォ...

詳細を確認
  • 仕様
    測定視野:□30/1000mm(D:S=33:1)
  • サイズ
    56×38×182mm
  • 重量
    約250g(電池含む)
  • 機能
    ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト
  • 再現性
    ±1℃
  • 応答時間
    0.5秒
  • 照準
    視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得
  • 電源
    単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
  • 測定範囲
    -30~+600℃
  • 測定波長
    8~14μm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 型番

  • 分解能

  • 測定精度(ε≒0.95)

  • 放射率(ε)補正

  • データ記録

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

メーカー型番

型番

分解能

測定精度(ε≒0.95)

放射率(ε)補正

データ記録

付属品

最小発注数量
PT-U80
PT-U80
-30.0~+199.9℃/0.1、200~600℃/1℃
±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/200~600℃
ε可変(0.3~1.20/0.01ステップ)
35点メモリ(最大150点)
専用収納ケース・USBケーブル
1個
PT-S80
PT-S80
-30.0~+199.9℃/0.1℃、200~600℃/1℃
±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/201~600℃
0.95/0.85/0.70切換
1点メモリ
専用収納ケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,740
( 65,714 )
1日目
48,604
( 53,464 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PT-U80は記録したデータを付属のUSBケーブルを介してパソコンに送受信でき、レポートフォームを利用して報告書の作成が可能です
・液晶部分はELバックライト付きです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル型非接触温度計 PTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル型非接触温度計 PTシリーズ
ポータブル型非接触温度計
カラフル温湿度計 A-230シリーズ
赤外線放射温度計 SKシリーズ
デジタル温度計 SK-1260シリーズ
ハイエストⅠ型湿度計温度計付 150mm 7540-00シリーズ
メーカーアズワンオプテックスアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格48,604-56,433 -2,147 -11,903 -25,592 -16,521 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
仕様測定視野:□30/1000mm(D:S=33:1)-卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き---
サイズ56×38×182mm-95×22×122mm-66×25×175mmφ150×40mm
重量約250g(電池含む)-約130g-約200g(電池含む)約280g
機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト--バックライト・オートパワーオフ機能--
再現性±1℃--±1℃--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト