17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高真空ダイアフラム真空ポンプ

通常単価(税別)
157,730218,460
税込単価
173,503240,306
通常出荷日:1日目

接ガス部に油を使用せず、到達圧力性能を向上させたドライ真空ポンプの高真空タイプで、サーマルプロテクター...

詳細を確認
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 質量(g)

  • 消費電力

  • 到達圧力(kPa)

  • 商品詳細種別

  • 吸・排気口径

  • 吸気口径(OD)×(ID)mm

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

(mm)

質量

(g)

消費電力

到達圧力(kPa)

商品詳細種別

吸・排気口径

吸気口径(OD)×(ID)mm

排気量

(L/min)

最小発注数量
161×327×217
7500
80W
0.2
ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ  200Pa
-
O.Dφ10×I.Dφ6mm(Rc1/8)
20/23(50/60Hz)
1個
161×327×217
7500
80W
0.2
高真空ダイアフラム真空ポンプ 200Pa
O.Dφ10×I.Dφ6mm(Rc1/8)
-
20/23(50/60Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218,460
( 240,306 )
1日目
157,730
( 173,503 )
1日目

詳細情報

基本情報

接ガス部に油を使用せず、到達圧力性能を向上させたドライ真空ポンプの高真空タイプで、サーマルプロテクターを内蔵した安全設計のポンプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高真空ダイアフラム真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高真空ダイアフラム真空ポンプ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ
高真空ダイヤフラム型ドライふっ素樹脂 真空ポンプ(耐蝕型) DTCシリーズ
耐食型ダイアフラム定量ポンプ
ツーステージ真空ポンプ
メーカーアズワンアルバック機工アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格157,730-158,99924,379 -167,270 -198,865 -37,825 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
電源AC100V 50/60Hz-AC100V 50/60HzAC100V 50/60HZAC100~240V 50/60Hz-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング