17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

通常単価(税別)
24,37925,317
税込単価
26,81727,849
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・油を使用していませんので、クリーンな排気が可能です。・サーマルプロテクター内蔵です。

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    93×163×100.6
  • ケーブル長
    約2m
  • 質量 (g)
    1900
  • 消費電力
    10W
  • 吸・排気口径
    Rc1/8
  • 全負荷電流
    0.5A(50/60Hz)
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 到達圧力(kPa)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

到達圧力(kPa)

商品詳細種別

排気量

(L/min)

最小発注数量
6.65
6.65kPa
6/7(50/60Hz)(実効)
1個
24
24.0kPa
12/14(50/60Hz)(実効)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,379
( 26,817 )
1日目
25,317
( 27,849 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油を使用していませんので、クリーンな排気が可能です。
・サーマルプロテクター内蔵です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D
真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ
ベルト駆動式油回転真空ポンプ
真空計 DVR2
ダイヤフラム式マイクロポンプ NMP830Kシリーズ
メーカーアズワンアルバック機工アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格24,379-22,970 -47,474 -163,108 -150,30945,110
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目65日目
サイズ(mm)93×163×100.6---115×115×5663.5×54×68
ケーブル長約2m--2m(2Pプラグ)--
質量(g)1900---400270
消費電力10W-----
吸・排気口径Rc1/8-----
よく一緒に購入される商品

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング