ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・室内空気質を管理・確認できますので、適切な換気を行うのに役立ちます。
・データーロガー機能付きです。
【商品仕様】
・型番:ZG106
・測定方法:NDIRセンサ
・測定対象:CO2@・温度・換気率
・温度測定範囲:0~50℃
・分解能:CO2/1ppm(0~1000ppm)・5ppm(1000~2000ppm)・10ppm(2000~3000ppm)、温度/0.1℃
・反応時間:2分以内(63%応答)
・電源:単3アルカリ乾電池1.5V×4本(別売)またはACアダプター(付属)
・サイズ:165×22×80mm
・重量:181g
・測定範囲:0~3000ppm
・精度:±50ppmまたは±5%rdg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
サンプリングバッグ(2フッ化)
0通常価格(税別):1,366円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~