17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油回転真空ポンプ GLDシリーズ

通常単価(税別)
150,026224,177
税込単価
165,029246,595
通常出荷日:1日目~33日目

【特長】・エアタイト構造で、メンテナンスが容易です。・低震動・低騒音です。

  • 到達圧力(kPa)
    ガスバラスト閉:6.7×10^-4、ガスバラスト開:6.7×10^-3
  • 使用オイル
    SMR-100(付属)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • オイル量

  • 質量(g)

  • 吸気配管

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 33日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

オイル量

質量

(g)

吸気配管

電源

排気量

(L/min)

最小発注数量
165.5×395×222.5
500~800mL
13900
KF-25(NW-25)mm
単相100V
50/60(50/60Hz)
1個
170×487.5×249.5
1000mL
29000
KF-25mm
単相100-120V/200-240V
135/162(50/60Hz)
1個
170×513.5×240
1100mL
29000
KF-25mm
三相200-240V/380-460V
200/240(50/60Hz)
1個
170×515.5×249.5
1100mL
31000
KF-25mm
単相100-120V/200-240V
200/240(50/60Hz)
1個
170×485.5×240
1000mL
26000
KF-25mm
三相200-240V/380-460V
135/162(50/60Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,026
( 165,029 )
1日目
189,688
( 208,657 )
1日目
224,177
( 246,595 )
1日目
224,177
( 246,595 )
1日目
189,688
( 208,657 )
33日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアタイト構造で、メンテナンスが容易です。
・低震動・低騒音です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油回転真空ポンプ GLDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油回転真空ポンプ GLDシリーズ
直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)
油回転真空ポンプ(耐食性・直結型) GCDシリーズ
ベルト駆動式油回転真空ポンプ
油回転真空ポンプ(小型直結型・ハンディタイプ) Gシリーズ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ
メーカーアズワンアルバック機工アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格150,026-188,999 -213,400 -163,108 -67,899 -24,379 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
到達圧力(kPa)ガスバラスト閉:6.7×10^-4、ガスバラスト開:6.7×10^-3-ガスバラスト閉0.67×10^-3、ガスバラスト開6.7×10^-36.7×10^-5--
使用オイルSMR-100(付属)-SO-M(付属)-SMR-100(付属)-

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング