17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

放射温度計 IRシリーズ

通常単価(税別)
6,66138,326
税込単価
7,32742,159
通常出荷日:1日目

タイプ熱電対センサー(別売・IKシリーズ)も使用できる1台2役の放射温度計です。レーザーマーカーが2点...

詳細を確認
  • 応答時間
    1秒
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • メーカー型番

  • 型番

  • サイズ(mm)

  • 重量(g)

  • 詳細

  • 精度

  • 機能

  • 再現性

  • その他機能

  • 測定範囲(℃)

  • バックライト

  • 分解能(℃)

  • 放射率

  • ホールド

  • レーザーマーカー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

メーカー型番

型番

サイズ(mm)

重量(g)

詳細

精度

機能

再現性

その他機能

測定範囲(℃)

バックライト

分解能(℃)

放射率

ホールド

レーザーマーカー

電源

最小発注数量
距離係数:D:S=75:1
IR-309
IR-309
47×196×200
約392
K熱電対測定(センサー別売・IKシリーズ センサプローブ)・オートパワーオフ・熱電対測定、ハードケース付き
±2%rdgまたは±3℃の大きい方
最大値表示・最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー(2点)・バックライト
±0.6℃か±1.2%rdgのどちらか大きい方
-
-60~+1600
-
−19.9~+199.9/0.1、その他/1
0.10~1.00(0.01ステップ)
-
-
単4乾電池×2本(テスト用付属)
1個
-
IR-210
IR-210
36×88.5×134
約145
距離係数(D:S):12:1
±4℃(-50~0℃)、±2%rdgまたは±2℃の大きい方(0~+330℃)
-
-50~0℃/±2℃以内、0~330℃/±1℃以内
オートパワーオフ
-50~+330
0.1
0.95固定
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,326
( 42,159 )
1日目
6,661
( 7,327 )
1日目

詳細情報

基本情報

タイプ熱電対センサー(別売・IKシリーズ)も使用できる1台2役の放射温度計です。
レーザーマーカーが2点式で、+1600℃まで測定が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射温度計 IRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放射温度計 IRシリーズ
放射温度計・K熱電対
放射温度計 IT-545
オプテックス 防水型 非接触温度計 サーモハンター PT-5LD
防水形ハンディ放射温度計IR-TE2
放射温度計 FT3701
メーカーアズワンカスタムアズワンアズワンアズワン日置電機
通常価格6,661-40,79148,297 -21,28512,00031,034
通常出荷日1日目1日目1日目〜10日目1日目6日目
応答時間1秒-0.8秒以下0.7秒/90%応答--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング