ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
1-8924-04
2025年08月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・接地により、静電気を安全かつ確実に逃がします。
・電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして使用できます。
・耐摩耗性・耐薬品性に優れています。
・再生樹脂(重量比50%以上)を使用しています。
【商品仕様】
・材質:再生PVC(塩化ビニル)
・表面抵抗値:1.5~1.8×10^7Ω(JISA1454)
・厚み:2mm
・防災性能試験適合品(認可番号:E.O.040081)
・サイズ(mm):1200×750
・作業台用・PVC製