17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレックサンプラー(R)バッグ(Fタイプ)

フレックサンプラー(R)バッグ(Fタイプ)

通常単価(税別)
1,55011,760
税込単価
1,70512,936
通常出荷日:1日目~35日目

【特長】・無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。

  • 詳細
    キャップ付き
  • 材質
    バッグ/PET、キャップ/シリコン
  • 厚さ
    38μm
  • 仕様
    Fタイプ
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 容量

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

容量

型番

最小発注数量
200×200mm
1L
1L
1個
220×250mm
2L
2L
1個
300×250mm
3L
3L
1個
330×330mm
5L
5L
1個
350×500mm
10L
10L
1個
500×500mm
20L
20L
1個
650×600mm
30L
30L
1個
650×850mm
50L
50L
1個
1000×1000mm
100L
100L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
1日目
1,685
( 1,854 )
1日目
1,782
( 1,960 )
1日目
1,982
( 2,180 )
1日目
2,600
( 2,860 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
4,300
( 4,730 )
1日目
9,000
( 9,900 )
35日目
11,760
( 12,936 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレックサンプラー(R)バッグ(Fタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックサンプラー(R)バッグ(Fタイプ)
フレックサンプラー(R)バッグ (DSアルミコート)
デジタル騒音計 SLシリーズ
UVラベル(R)(不可逆/紫外線検知) 100枚入
エンペックス気象計 CO2モニター(二酸化炭素濃度測定器) TD-8500
バロメックス気圧計7612 7612シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,550-2,00015,618 -6,10013,76434,756 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目8日目〜
詳細キャップ付きキャップ付きケース付き不可逆性--
材質バッグ/PET、キャップ/シリコンバッグ/PET(アルミコーティング)、キャップ/シリコン--ABS樹脂ABS樹脂
厚さ38μm-----
仕様FタイプDSアルミコートIEC61672-1 class2準拠---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング