17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタンチューブ 1-8887-04

ウレタンチューブ

通常単価(税別)
8,715
税込単価
9,587
通常出荷日:1日目

【特長】・エーテル系ポリウレタンですので、耐加水分解性に優れています。

  • 商品タイプ
    液送用チューブ
  • 耐圧
    約0.8MPa(約8kgf/cm2)
  • 定尺(最大長さ)
    20m
  • 材質
    軟質ウレタン

型番:

1-8887-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-8887-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
6.5×10
耐圧
約0.8MPa(約8kgf/cm2)
定尺(最大長さ)
20m
材質
軟質ウレタン
-
-

絞り込み条件

  • 内径×外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8887-04

内径×外径

(mm)

最小発注数量
6.5×10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,715
( 9,587 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エーテル系ポリウレタンですので、耐加水分解性に優れています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウレタンチューブの型番1-8887-04のページです。 型番1-8887-04に関する仕様情報を記載しております。
ウレタンチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンチューブ
シリコンチューブ 1巻
ポリウレタンチューブ 1巻(20m) UBシリーズ
ナイロンチューブ 1巻(20m) NAシリーズ
液送用チューブ ナフロンBTチューブ
ラボチューブ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,7158,750 -5,889 -5,869 -2,250 -8,594 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目9日目1日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
耐圧約0.8MPa(約8kgf/cm2)-----
定尺(最大長さ)20m10m20m20m--
材質軟質ウレタンシリコンゴムPU(ポリウレタン)ナイロンPTFE(ふっ素樹脂)軟質PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト