17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンエアーコンプレッサー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリーンエアーコンプレッサー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-8873-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・クリーンな乾燥エアーを供給可能です。
・低騒音コンプレッサーを内蔵しています。
・安心の国内製造品です。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
370×530×660
タンク容量(L)
5
ドレン排出
オートドレン
ドレン排出口
φ6ワンタッチ継手
モーター出力
200W(オイルフリー)
空気取出口
Rc1/4 メネジ
質量(g)
49000
大気圧露点
-60℃乾燥エアー
吐出空気量(L/min)
10
商品詳細種別
ユニット
材質
タンク:ステンレス(SUS304-2B)
電源
AC100V 50/60Hz

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト