17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソーラー温度計 AD5656SL

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目

【特長】・ソーラー式で電池交換が不要です。【商品仕様】・型番:AD5656SL・精度:±1.0℃(-2...

詳細を確認
  • メーカー型番
    AD-5656SL

型番:

1-8826-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-8826-11の仕様・寸法情報

メーカー型番
AD-5656SL
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8826-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーラー式で電池交換が不要です。
【商品仕様】
・型番:AD5656SL
・精度:±1.0℃(-20.0~40.0℃)、±2.0℃(-40.0~-20.1℃、40.1~70.0℃)、±3.0℃(70.1~99.9℃)
・材質:本体/PC(ポリカーボネート)・ABS樹脂、ケーブル/PU(ポリウレタン)
・温度センサー:サーミスタ・ケーブル長/約1m、センサー外径/φ3×25mm
・電源:ソーラー電池(約100lx以上)
・防水性:IP67相当
・サイズ:104×15×41mm
・重量:約54g
・温度表示範囲(℃):-40.0~+99.9
・分解能(℃):0.1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー温度計 AD5656SLの型番1-8826-11のページです。 型番1-8826-11に関する仕様情報を記載しております。
ソーラー温度計 AD5656SLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラー温度計 AD5656SL
ソーラー式 組込み型温度計 AD-5656SL
A&D 組込み型温度計 AD-5656SL
最高最低温度計 AD-5656A
組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A
ソーラーデジタル温湿度計
メーカーアズワンエー・アンド・デイ三商アズワンエー・アンド・デイ佐藤計量器製作所
通常価格3,0002,866 -3,0003,1842,873 -5,400
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目〜3日目
メーカー型番AD-5656SL--AD-5656A--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング