17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

赤外線放射温度計 SKシリーズ

通常単価(税別)
14,49016,359特別価格
税込単価
15,93917,995特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・素早く表面温度を測定できます。 ・測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。 ...

詳細を確認
  • 詳細
    距離係数:D:S=10:1
  • 精度
    ±2%rdgまたは±2℃の大きい方
  • 機能
    バックライト・オートパワーオフ機能
  • 再現性
    ±1℃
  • 照準
    レーザーマーカー(クラスⅡ)、波長/650nm、出力/1mW以下
  • ホールド
  • 電源
    9V乾電池6F22(006P)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 型番

  • サイズ(mm)

  • 重量(g)

  • コード番号

  • 測定範囲(℃)

  • 分解能(℃)

  • 放射率

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

型番

サイズ(mm)

重量(g)

コード番号

測定範囲(℃)

分解能(℃)

放射率

付属品

最小発注数量
SK-8900
SK-8900
46×78×160
約157(電池含む)
8263-00
-40~+450℃
~+100/0.1、+100~/1
0.85・0.90・0.95
ハンドストラップ(センサーキャップ付き)、レザーケース、本体ビニールカバー
1個
SK-8940
SK-8940
45×80×157
約151(電池含む)
8266-00
-40~+500℃
−40~+99.9/0.1、+100~/1
0.30~1.00(0.01ステップ)
ハンドストラップ(センサーキャップ付き)、レザーケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,49011,991
( 13,190 )
1日目
16,35915,002
( 16,502 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早く表面温度を測定できます。 
・測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。 
・温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線放射温度計 SKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線放射温度計 SKシリーズ
放射温度計(マーカー付)
カラフル温湿度計 A-230シリーズ
温度プレート 4点表示 450シリーズ
温度プレート 3点表示 430Vシリーズ
温度プレート 6点表示 101-6Vシリーズ
メーカーアズワン佐藤計量器製作所アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,490-10,000 -2,147 -7,3506,7408,558 -
通常出荷日1日目2日目〜1日目1日目1日目1日目
詳細距離係数:D:S=10:1-測定範囲(温度/湿度):-10~+50℃/10~98%RH不可逆性不可逆性不可逆性
精度±2%rdgまたは±2℃の大きい方-温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)±1%(100℃以下±1℃)±1%(100℃以下±1℃)±1%(100℃以下±1℃)
機能バックライト・オートパワーオフ機能-----
再現性±1℃-----
照準レーザーマーカー(クラスⅡ)、波長/650nm、出力/1mW以下-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング