17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温湿度計 SK-120TRH

通常単価(税別)
26,654
税込単価
29,319
通常出荷日:1日目

【特長】・オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。・相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れ...

詳細を確認
  • メーカー型番
    SK-120TRH

型番:

1-8804-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-8804-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
SK-120TRH
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8804-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,654
( 29,319 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。
・相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
【商品仕様】
・型番:SK-120TRH
・湿球温度:-5.0~49.0℃
・露点温度:-28.0~49.0℃
・外部センサ:-19~+70℃
・電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
・サイズ:48.4×24.7×178.5mm
・重量:約100g(乾電池含む)
・外部センサーコード長:約1.2m
・付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)
・測定範囲(温度/湿度):0~+50℃/10~95%RH
・分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度計 SK-120TRHの型番1-8804-01のページです。 型番1-8804-01に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温湿度計 SK-120TRHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温湿度計 SK-120TRH
デジタル温湿度計SK-140TRH
ソーラーデジタル温度計 SN-120
デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB
デジタル湿度計
デジタル温度モジュール TX-120
メーカーアズワンアズワン熱研佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所アズワン
通常価格26,65429,2986,00027,000 -28,1004,848
通常出荷日1日目8日目6日目1日目〜4日目1日目
メーカー型番SK-120TRHSK-140TRH---TX-120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング