17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

装着型ガス濃度計 XOC-2200

通常単価(税別)
89,945
税込単価
98,940
通常出荷日:1日目

【特長】・多彩な機能により、現場状況を的確に把握し危険を知らせます。・単4アルカリ乾電池1本で約500...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    1-8793-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-8793-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-8793-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    89,945
    ( 98,940 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・多彩な機能により、現場状況を的確に把握し危険を知らせます。
    ・単4アルカリ乾電池1本で約5000時間連続使用が可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:XOC-2200
    ・酸素・一酸化炭素
    ・検知原理:酸素(隔膜ガルバニ電池式)・一酸化炭素(定電位電解式)
    ・機能:電池残量表示・ピークホールド機能・ピーク値メモリ機能等
    ・警報方式:ブザー鳴動・赤色ランプ点滅・液晶表示・振動
    ・サイズ:65×22×64mm
    ・重量:約75g
    ・電源:単4アルカリ乾電池×1本(付属)
    ・測定範囲:酸素/0~25vol%(25~50vol%)、一酸化炭素/0~300ppm(300~2000ppm)

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    装着型ガス濃度計 XOC-2200の型番1-8793-13のページです。 型番1-8793-13に関する仕様情報を記載しております。
    装着型ガス濃度計 XOC-2200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    装着型ガス濃度計 XOC-2200
    装着型ガス濃度計
    装着型酸素モニター
    高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ
    酸素濃度計 MAXO2シリーズ
    低濃度酸素濃度計 JKO-02Ver3 校正証明書付
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格89,94544,100 -46,06042,000 -155,230 -176,890
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目10日目〜12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング