17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

装着型ガス濃度計

通常単価(税別)
44,10089,945
税込単価
48,51098,940
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動で振動・約5000時間連続使用/単4アルカリ乾電池1本

詳細を確認
  • 警報方式
    ブザー鳴動・赤色ランプ点滅・液晶表示・振動(自動復帰式)
  • サイズ (mm)
    65×22×64(突起部を除く)
  • 防爆性能
    本質安全防爆構造(ExibII BT3)
  • 質量 (g)
    約75(電池含む)
  • 付属品
    安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付き)
  • 電源
    単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

機能

検知対象ガス

測定ガス名①

測定ガス名②

最小発注数量
-
-
-
-
1個
電池残留表示・ピークホールド機能・ピーク値メモリ機能
硫化水素、検知原理:定電位電解式、ガス採気方法:拡散式、検知範囲(サービスレンジ):0~30.0ppm(30.1~100ppm)
-
-
1個
電池残留表示・ピークホールド機能・ピーク値メモリ機能 他
-
酸素、検知原理:隔膜ガルバニ電池式、ガス採気方法:拡散式、検知範囲(サービスレンジ):0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)
硫化水素、検知原理:定電位電解式、ガス採気方法:拡散式、検知範囲(サービスレンジ):0~30.0ppm(30.1~100ppm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,100
( 48,510 )
1日目
60,845
( 66,930 )
7日目
89,945
( 98,940 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動で振動
・約5000時間連続使用/単4アルカリ乾電池1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装着型ガス濃度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
装着型ガス濃度計
装着型酸素モニター
デジタル酸素濃度計 XO-326ⅡA
フレックスポンプ DC1-NA型
高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ
熱線式風速計 405
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格44,100-46,06087,220 -24,76742,000 -28,000
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
警報方式ブザー鳴動・赤色ランプ点滅・液晶表示・振動(自動復帰式)電子ブザー断続音/赤色LED点滅/バイブレーター----
サイズ(mm)65×22×64(突起部を除く)51×30×105(突起部除く)-φ38(φ94)×28088×35.5×55490×37×36
防爆性能本質安全防爆構造(ExibII BT3)-本質安全防爆構造(ExiaIICT3)---
質量(g)約75(電池含む)-----
付属品安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付き)-レザーケース・フィルタエレメント×2枚単1乾電池×2本--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング