ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オイルミストトラップ CT-D-150

オイルミストトラップ CT-D-150 1-8785-22
通常単価(税別)
28,000
税込単価
30,800
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・型番:CT-D-150(オイルミストトラップ)・PT1/2(150L/min以下)・TS...

詳細を確認

型番:

1-8785-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-8785-22の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
サイズ(mm)
Φ127×135、エレメント:Φ75×75
詳細
最大流量(L/min):150
接続口径
Rp1/2

型番リスト

表示件数
型番
1-8785-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,000
( 30,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:CT-D-150(オイルミストトラップ)
・PT1/2(150L/min以下)
・TSW-150・BSW-150用
・最大流量:150L/min
・接続口径:Rp1/2
・サイズ:φ127×135mm、エレメント/φ75×75mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルミストトラップ CT-D-150の型番1-8785-22のページです。 型番1-8785-22に関する仕様情報を記載しております。
オイルミストトラップ CT-D-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルミストトラップ CT-D-150
エルボ
ノズル
真空ポンプオイル SA-160M 容量18L 鉱物油
ニップル
フレキシブルチューブ 最小曲半径60mm
メーカーアズワンアルバック機工アルバック機工佐藤真空アルバック機工アルバック機工
通常価格28,00010,830 -5,653 -21,87810,278 -15,102 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目1日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品
サイズ(mm)Φ127×135、エレメント:Φ75×75-----
詳細最大流量(L/min):150-----
接続口径Rp1/2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング