17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト駆動式油回転真空ポンプ

通常単価(税別)
163,108230,859
税込単価
179,419253,945
通常出荷日:1日目~95日目

【特長】・縦型のアングル架台キャスター付きで、移動可能です。・耐久性に優れ、排気音が少なく静かです。

詳細を確認
  • ケーブル長
    2m(2Pプラグ)
  • 到達圧力(kPa)
    6.7×10^-5

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 吸気口径

  • 質量(g)

  • 油量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 95日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ

(mm)

吸気口径

質量

(g)

油量

電源

排気量

(L/min)

最小発注数量
230×274×518
φ16mm
25000
1.2L
100V・200W
50
1個
230×274×518
φ16mm
25000
1.2L
100V・200W
50
1個
300×314×531
φ23mm
30000
2.1L
100V・300W
100
1個
300×314×536
φ23mm
35000
2.4L
100V・400W
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,731
( 183,404 )
1日目
163,108
( 179,419 )
95日目
212,538
( 233,792 )
95日目
230,859
( 253,945 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦型のアングル架台キャスター付きで、移動可能です。
・耐久性に優れ、排気音が少なく静かです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト駆動式油回転真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト駆動式油回転真空ポンプ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ
油回転真空ポンプ GLDシリーズ
油回転真空ポンプ(耐食性・直結型) GCDシリーズ
油回転真空ポンプ(二段式・スタンダード) AVRIシリーズ
ツーステージ真空ポンプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格163,108-24,379 -150,026 -213,400 -45,566 -37,825 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
ケーブル長2m(2Pプラグ)約2m----
到達圧力(kPa)6.7×10^-5-ガスバラスト閉:6.7×10^-4、ガスバラスト開:6.7×10^-3ガスバラスト閉0.67×10^-3、ガスバラスト開6.7×10^-3--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング