17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

赤外線放射温度計,レーザーマーカ付き

通常単価(税別)
6,5659,865
税込単価
7,22210,852
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・レーザーマーカ付きで測定領域の中心が分かります。・分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、...

詳細を確認
  • 分解能
    -9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • サイズ

  • 重量

  • 詳細

  • 測定精度

  • 放射率設定範囲

  • レーザーマーカー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

サイズ

重量

詳細

測定精度

放射率設定範囲

レーザーマーカー

電源

測定範囲

最小発注数量
AD-5611A
39×72×175mm
約179g(電池含む)
距離対測定範囲:D:S=11:1
±2%または±2℃のいずれか大きい方の値
0.95(固定)
クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下
単4乾電池×2本(付属)
-60~+500℃
1個
AD-5612A
40×24×156mm
約75g(電池含む)
距離対測定範囲:D:S=1:1
放射温度計/±2%または±2℃のいずれか大きい方の値 外部センサー/±1%または±0.8℃のいずれか大きい方の値
0.10~1.00
-
CR2032リチウム電池×1個(付属)
放射温度計/-33~+220℃、外中心温度計/-55~+330℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,865
( 10,852 )
1日目
6,565
( 7,222 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザーマーカ付きで測定領域の中心が分かります。
・分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線放射温度計,レーザーマーカ付きのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
非接触温度測定
4
満足度:4.0
本品は11:1と狭い範囲の測定ができる。レーザー光が出るのでそれを基準にだいたいの測定領域の目安がとれるので便利。同一型...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線放射温度計,レーザーマーカ付き
白金温度計
デジタル温度計,測定温度範囲(℃):-50~1300
防水デジタル温度計 WTシリーズ
T字型中心温度計
輸送用温度ロガーtesto 184 T1/T2 0572シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,565-27,053 -13,445 -17,897 -21,924 -9,500 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜
分解能-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃0.1/1℃(切り替え式)0.1℃(-19.9~199.9℃)、1℃(左記以外)0.1℃0.1℃

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング