17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

濁度・色度センサー TCRシリーズ 1-8673-01

濁度・色度センサー TCRシリーズ

通常単価(税別)
181,820
税込単価
200,002
通常出荷日:1日目

【特長】・一台で濁度と色度を同時表示・測定します。 ・濁度の影響がなく高感度色度測定ができます。

詳細を確認
  • 測定方式
    ダブルビーム透過光測定法

型番:

1-8673-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-8673-01の仕様・寸法情報

測定範囲
色度/0.00~50.0度(白金コバルト色度標準)、濁度/0.00~50.0度(ポリスチレン濁度標準、ホルマジン濁度変更可)
サイズ
48×32×320mm
付属品
緩衝ゴム・測定容器・携行ケース
重量
約300g
分解能
0~9.99度/0.01度、10.0~50.0度/0.1度
型番
TCR-30
測定方式
ダブルビーム透過光測定法
電源
単5アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)

絞り込み条件

  • 測定範囲

  • サイズ

  • 付属品

  • 重量

  • 分解能

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8673-01

測定範囲

サイズ

付属品

重量

分解能

型番

電源

最小発注数量
色度/0.00~50.0度(白金コバルト色度標準)、濁度/0.00~50.0度(ポリスチレン濁度標準、ホルマジン濁度変更可)
48×32×320mm
緩衝ゴム・測定容器・携行ケース
約300g
0~9.99度/0.01度、10.0~50.0度/0.1度
TCR-30
単5アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
181,820
( 200,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一台で濁度と色度を同時表示・測定します。 
・濁度の影響がなく高感度色度測定ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

濁度・色度センサー TCRシリーズの型番1-8673-01のページです。 型番1-8673-01に関する仕様情報を記載しております。
濁度・色度センサー TCRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
濁度・色度センサー TCRシリーズ
気圧記録計 7237-00シリーズ
SB環境 室内用CO2メーター エアーチェッカー 7722
ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
濁度/色度計
濁度計
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスケニス
通常価格181,820119,22727,01942,700218,500214,359
通常出荷日1日目7日目10日目12日目11日目11日目
測定方式ダブルビーム透過光測定法ベローズ式CO2/非分散赤外線吸収方式(NDIR)非分散形赤外線吸収方式(NDIR方式)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました