17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

指サック(エーデルEX) SM16.5【1000個入り】

通常単価(税別)
7,590
税込単価
8,349
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ノンパウダー・無塩素・無硫黄・非帯電です。・指にやわらかくフィットします。【商品仕様】・型番...

詳細を確認

    型番:

    1-8534-12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (1000個入り)

    1-8534-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-8534-12
    最小発注数量
    1パック

    1000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,590
    ( 8,349 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ノンパウダー・無塩素・無硫黄・非帯電です。
    ・指にやわらかくフィットします。
    【商品仕様】
    ・型番:SM16.5
    ・内径×長さ(mm):φ16.5×50
    ・入数:1袋(1000個入)
    ・エーデルEX
    ・材質:NBR(ニトリルゴム)
    ・表面抵抗値:10^10~10^11Ω/sq
    ・肉厚:0.13mm
    ・カットタイプ
    ・※1袋あたりの価格です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    指サック(エーデルEX) SM16.5の型番1-8534-12のページです。 型番1-8534-12に関する仕様情報を記載しております。
    指サック(エーデルEX) SM16.5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    指サック(エーデルEX) SM16.5
    エーデルEX 指サック 1000個入
    エーデルⅡ 16.5 1000個入ロールタイプ
    エーデル指サック
    指サック エーデルII
    エーデルⅡ
    メーカーアズワンコクゴコクゴ鈴木ラテックス東京硝子器械鈴木ラテックス
    通常価格7,5907,1139,5038,49010,8005,880 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト