17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル溶存酸素計

通常単価(税別)
161,971
税込単価
178,168
通常出荷日:1日目

IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活躍ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。

詳細を確認
  • 測定範囲
    本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L
  • 品名
    Seven2Go
  • サイズ
    222×70×35mm
  • 重量
    270g
  • 電源
    単3乾電池×4本(テスト用付属)
  • 付属電極サイズ
    シャフト長/120mm、シャフト径/12mm
  • 本体精度
    ±0.5%
  • 本体分解能
    0.01mg/L
  • 防塵・防水
    IP67
  • メモリ点数
    200

型番:

1-8512-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番測定範囲
1-8512-21本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L

1-8512-21の仕様・寸法情報

測定範囲
本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L
品名
Seven2Go
仕様
S4スタンダード
サイズ
222×70×35mm
型番
30207959
重量
270g
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
付属電極サイズ
シャフト長/120mm、シャフト径/12mm
本体精度
±0.5%
本体分解能
0.01mg/L
商品詳細種別
スタンダード
防塵・防水
IP67
メモリ点数
200
付属品
電極、電極クリップ、検査証、規格適合証

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8512-211-8512-21

仕様

型番

商品詳細種別

付属品

最小発注数量
S4スタンダード
30207959
スタンダード
電極、電極クリップ、検査証、規格適合証
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161,971
( 178,168 )
1日目

詳細情報

基本情報

IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活躍
ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル溶存酸素計の型番1-8512-21のページです。 型番1-8512-21に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル溶存酸素計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル溶存酸素計
HORIBA モノクロ卓上pH計 電極セット
突き刺し形pH計 校正証明書付 SPH70 PC-9215II
ポータブル防水溶存酸素メーター用交換電極 DO-500
(ポータブル/ハンディpH・電気伝導率メータ本体のみ)フィールド型ポータブル水質計LAQUA
ポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付 MM-41DP-EC
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格161,971105,493 -63,00234,30468,907107,272
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目19日目
測定範囲本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/LpH:0.000~14.000、mV(ORP):±2000.0mV、温度:0.0~100.0℃pH:0-14.00、温度:0~50℃-0.00~14.00pH、0.00μS/cm~200.0mS/cm(センサによる)電気伝導率:0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算:0~4.00%、温度:0~80.0℃
品名Seven2Go--ポータブル防水溶存酸素メーター用交換電極--
サイズ222×70×35mm160(L)×150(W)×66(H)mmΦ40×220mm---
重量270g-143g---
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング