17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

海外用トランス

通常単価(税別)
3,7333,621
税込単価
4,1063,983
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

日本の電気製品を海外で使用可能にするためのトランスで、持ち運びがしやすいコンパクトな構造になっています...

詳細を確認

型番:

1-8442-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-8442-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
変圧器(トランス)
重量
250g
詳細
サーマルプロテクター付き
型番
TA-25FP
サイズ
50×71×40mm
出力電圧
100V
入力電圧
220~240V
最大使用電力
25W
商品詳細種別
100V-0.25A
仕様
ダウントランス

絞り込み条件

  • 重量

  • 詳細

  • 型番

  • サイズ

  • 出力電圧

  • 入力電圧

  • 最大使用電力

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8442-01

重量

詳細

型番

サイズ

出力電圧

入力電圧

最大使用電力

商品詳細種別

仕様

最小発注数量
250g
サーマルプロテクター付き
TA-25FP
50×71×40mm
100V
220~240V
25W
100V-0.25A
ダウントランス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7333,621
( 3,983 )
10日目

詳細情報

基本情報

日本の電気製品を海外で使用可能にするためのトランスで、持ち運びがしやすいコンパクトな構造になっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

海外用トランスの型番1-8442-01のページです。 型番1-8442-01に関する仕様情報を記載しております。
海外用トランスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
海外用トランス
ポータブルトランス 屋内用
ニュートラパック(降圧専用トランス)
降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)
ソーラーパネル用コネクター
スナップスイッチ用銘板
メーカーアズワン育良精機製作所日動工業日動工業ANKERアイマーク
通常価格3,73319,500 -46,665 -70,675 -1,7861,055
通常出荷日10日目1日目1日目1日目9日目1日目〜
商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)その他-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング