ツール用品技術窓口
【特長】
・ワイヤレスで高温測定。
・測温チップに加えられた熱によりチップの金属薄膜に生じた変化を光反射率として測定し、温度プロファイルを数値化します。
(温度プロファイル:温度×時間、熱によるAI薄膜の変化を利用します。)
・密封容器内部の到達温度・炉内の多点温度分布測定に適しています。
・熱電対と併用することで、高い精度で温度分布を測定することができます。
【商品仕様】
・型番:RITA-20
・本体
・サイズ:78×145×30mm
・測定範囲:200~575℃(200~350℃:温度を特定、350~575℃:温度プロファイルを特定)
・精度:±0.5%
・表示:電圧表示
・電源:ACアダプター(付属)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5605H
5通常価格(税別):6,565円~

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円

エー・アンド・デイ
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1218
0通常価格(税別):7,735円~

アズワン
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
0通常価格(税別):6,465円~