17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)
通常単価(税別)
74,353102,188
税込単価
81,788112,407
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。・1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

消費電力

(W)

排気速度

(L/min)

サイズ

(mm)

常用圧力

最大吐出圧力

重量

(kg)

最小発注数量
200
80/94(50/60Hz)
120×240×170
0.5MPa
0.9MPa
7
1個
150
44/56(50/60Hz)
120×165×170
0.4MPa
0.7MPa
4.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,188
( 112,407 )
1日目
74,353
( 81,788 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。
・1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)
DCモーター真空ポンプ DPシリーズ
変換フランジ
オイルフリー真空ベーンレスポンプ(スクロールタイプ) KCPHシリーズ
真空ポンプオイル SA-160M 容量18L 鉱物油
ドライ真空ポンプ
メーカーアズワンアズワンアズワンオリオン機械佐藤真空サンプラテック
通常価格74,353-13,484 -6,650451,12821,878120,769
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目19日目〜8日目14日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形真空ポンプ関連部品ドライ形真空ポンプ関連部品ドライ形
電源ACDC-単相-AC
電圧(V)10012---100
真空到達度最高:-95kPa(714mmHg)-----
商品詳細種別コンプレッサー兼用コンプレッサー兼用タイプ変換フランジ---

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング