ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・1%NaCl標準液で測定開始からデータアウトまで約25秒で測定終了します。
・20μLディスペンサを使用した場合は1%NaCl標準液で、C.V.値0.5%以下の高精度測定です。
・同一電解液(専用セル)で連続測定が可能です。
・電解液交換警告機能を搭載しています。
・着色料などの影響を受けず安定した測定が可能です。
【商品仕様】
・型番:SAT-500
・測定範囲:0~99.99%
・測定方式:電量滴定法(終点検出は電位差検出)
・サンプル注入量:2・20・200μL(ご注文時にご指定ください)
・測定レンジ(%表示の場合):2μL注入時、0.00~49.99%、分解能0.01%、20μL注入時、0.000~4.999%、分解能0.001%、200μL注入時、0.0000~0.4999%、分解能0.0001%、OTHER注入時、0.0000~99.99%(校正液濃度によって異なる)
・濃度換算:NaCl/CL? 切り換え
・濃度単位:%(w/v)・%(w/w)・mg/L・mol/L
・プリンター:サーマルプリンター内蔵
・データメモリー:300データ(バックアップ付き)
・出力:RS232C(パソコンまたは外部プリンター接続可能)、外部出力1(オートインジェクタ用)、外部出力2(サンプルチェンジャ用)
・電源:AC100~240V 50/60Hz
・サイズ:本体/約190×385×192mm、測定部/約110×220×370mm
・重量:本体/約3.3kg、測定部/約1.1kg

ハイロジック
ステンレス 豆ブロック 1車、2車

新潟精機(SK)
六角軸電ドルミニポンプ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
pH計 ペンタイプ 1-062
5通常価格(税別):6,500円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
4.7通常価格(税別):9,289円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,340円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~