17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

可燃性ガス検知器 HTシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

可燃性ガス検知器 HTシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-7469-01

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・共通:UL913取得
・型番1-7469-01:高感度モードと低感度モード切替えが可、ミュート機能あり
・型番1-7469-02:LEDランプ、検知音でガス漏れを警告

指定中の仕様・寸法情報

ガス採気方法
拡散式
センサー
半導体式
プローブ長
300mm フレキシブルホース
安全性
UL913 本質安全防爆構造 Class 1 Division 1 Groupe A,B,C,D
検知対象ガス
メタン アセトン エタノール 工業用溶剤 アセチレン 塗料シンナー ガソリン プロパン ベンゼン ヘキサン ナフサ ブタン 水素 天然ガス イソブタン メタノール
検知濃度
高感度モード/20ppm(メタンガス検出時)、低感度モード/50ppm(メタンガス検出時)
検知表示
LED及び検知音
作動環境
温度0℃~+40℃ 湿度15%~75%(ただし結露の無いところ)
重量(kg)
0.22(電池込み)
製品名
リーケーター ジュニア
電池寿命
約14時間
付属品
単3アルカリ乾電池×4本、キャリングケース 保護カバー

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト