17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

クランプ付マグネットスタンド MLシリーズ

通常単価(税別)
9,25021,600
税込単価
10,17523,760
通常出荷日:1日目

【特長】標準型のマグネットスタンドです。【用途】ダイヤルゲージや測定器の保持具として使用できます。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型番

最大吸着力

仕様

最小発注数量
ML-K
80kg
標準型
1個
ML-KV
80kg
微動調整付き
1個
ML-MX
100kg
メカ式微動調整付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,250
( 10,175 )
1日目
9,550
( 10,505 )
1日目
21,600
( 23,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
標準型のマグネットスタンドです。
【用途】
ダイヤルゲージや測定器の保持具として使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ付マグネットスタンド MLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ付マグネットスタンド MLシリーズ
LED照明拡大鏡(スタンドタイプ100型) LEDシリーズ
LED照明拡大鏡(スタンドタイプ50型) LEDSシリーズ
ポケット・メジャリング・マイクロ 2036シリーズ
LEDライト付繰り出しルーペ
LEDライト付スケールルーペ 10×
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,250-82,268 -40,515 -7,7216,000 -9,500
通常出荷日1日目12日目12日目〜1日目1日目1日目
サイズ60×50×55mm(本体のみ)150×420×400mm、ベース/125×180×14mm本体/90×250×140mm、ベース/80×100×6mm、支柱/φ19×370mm、シャフト/φ13×160mmφ12.4×127mm45×27×24mm(折りたたみ時)φ45×55mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング