ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ホットエアガン HAG-1551シリーズ

通常単価(税別)
11,300
税込単価
12,430
通常出荷日:1日目

付属のノズルで作業用途に合わせた吹き出しに変更できます。自立するので上向きの作業が可能です。

型番:

1-7396-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-7396-11の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1-7396-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,300
( 12,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

付属のノズルで作業用途に合わせた吹き出しに変更できます。自立するので上向きの作業が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットエアガン HAG-1551シリーズの型番1-7396-11のページです。 型番1-7396-11に関する仕様情報を記載しております。
ホットエアガン HAG-1551シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットエアガン HAG-1551シリーズ
KPI ホットプレート HP-19U300
三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプ
クールブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)
ミニブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)
ブロックバスシェーカー(フロントラボ)
メーカーアズワン三商三商アズワンアズワンアズワン
通常価格11,300117,23789,38021,64810,400 -142,128 -
通常出荷日1日目19日目2日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト