17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グロスチェッカ IG-331 1-7345-01

グロスチェッカ IG-331

通常単価(税別)
75,950
税込単価
83,545
通常出荷日:1日目

【特長】・校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。・測定角は60°と20°の切り...

詳細を確認

    型番:

    1-7345-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-7345-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-7345-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    75,950
    ( 83,545 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。
    ・測定角は60°と20°の切り替え方式です。
    【商品仕様】
    ・型番:IG-331
    ・測定範囲(GU):0~100
    ・表示範囲(GU):0~199
    ・分解能(GU):1
    ・光学系:60°測定:入射角60°・受光角60°、20°測定:入射角20°?受光角20°
    ・測定面積:60°測定:3×6mmの楕円 20°測定:3×4mmの楕円
    ・光源:LED(波長890nm)
    ・受光部:SPD(シリコンフォトダイオード)
    ・再現性:±5%F.S.±1digit以内
    ・電源:単3形乾電池(R6P)×4本(テスト用付属)
    ・連続使用可能時間:50時間以上
    ・サイズ:本体:140×75×34mm光学系:88×30×45mm
    ・重量:約350g(電池内蔵時)
    ・付加機能:自動校正、オートパワーオフ、表示ホールド、オーバーレンジ表示 バッテリー残量表示

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グロスチェッカ IG-331の型番1-7345-01のページです。 型番1-7345-01に関する仕様情報を記載しております。
    グロスチェッカ IG-331のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グロスチェッカ IG-331
    グロスチェッカ
    ハンディ光沢計(グロスチェッカ)
    SIBATA パーティクルカウンター 804型
    静圧管PTS-VT6-170
    風速計(風速・温度)ベーンセンサー内蔵
    メーカーアズワン堀場製作所堀場製作所柴田科学アズワンテストー
    通常価格75,95069,000144,000564,5233,70022,080 -
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング